{"product":{"productId":"agid.2980","price":41.47,"name":"PERNO DE SUJECIÓN, B=6, C=50, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Perno de sujeción
acero templado y revenido
- Accesorios para sujeción por tracción
- Montaje desde arriba a través de la pieza de trabajo
- El cliente puede adaptar el perno de sujeción al espesor de la pieza de trabajo.
Unidad de venta
41,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A
5
B
6
C
50
D
10
E
10
F
17
G
3
H
M3
J
M3x4
T
3
Descripción
Material
Perno de acero para temple y revenido.
Botón moleteado de acero para temple y revenido.
Botón moleteado de acero para temple y revenido.
Versión
Perno tratado en caliente y pulido.
Botón moleteado tratado en caliente y bruñido.
Botón moleteado tratado en caliente y bruñido.
Indicación
La adapación de la longitud del perno de sujeción a la pieza de trabajo es responsabilidad del cliente.
La medida C define la longitud del perno de sujeción en estado bruto.
Como corresponda al grosor de la pieza, el cliente deberá adaptar a su arbitrio la medida C.
A continuación hay que cortar la rosca de medida J en el perno de sujeción.
Para definir la longitud del perno de sujeción hay que tener en cuenta la denominación de montaje.
Después de mecanizar el perno de sujeción a la longitud total correcta, el botón moleteado se fija con contratuerca al perno de sujeción con los dos tornillos prisioneros.
La medida C define la longitud del perno de sujeción en estado bruto.
Como corresponda al grosor de la pieza, el cliente deberá adaptar a su arbitrio la medida C.
A continuación hay que cortar la rosca de medida J en el perno de sujeción.
Para definir la longitud del perno de sujeción hay que tener en cuenta la denominación de montaje.
Después de mecanizar el perno de sujeción a la longitud total correcta, el botón moleteado se fija con contratuerca al perno de sujeción con los dos tornillos prisioneros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.