{"product":{"productId":"agid.2986","price":30.62,"name":"TORNILLO TENSOR, B=M10, C=11, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo tensor
acero templado y revenido
- Accesorios para sujeción por tracción
- Montaje atornillable desde abajo
Unidad de venta
30,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Diámetro exterior
M10
A
8
C
11
D
12
E
22
F
1,5
G
4,3
H
6
J
4
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.