text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Diámetro exterior
M16
A
16
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron