text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Versión 1
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Material del componente
acero templado y revenido
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Fuerza de sujeción N
2500
Fuerza manual FH N
200**
Fuerza de retención N
5500
G
M6
H
110°
K
2
M
8
N
12
P
13
Tolerancia recomendada para el espesor de la pieza de trabajo
±0,5*

Descripción

Material
Carcasa y leva de acero para herramientas.
Empuñadura de acero para temple y revenido.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión
Carcasa y leva endurecida y bruñida.
Empuñadura bruñida.
Botón esférico negro.
Indicación
* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Accesorios
Empuñaduras estándar 06355.
Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron