{"product":{"productId":"agid.2998","price":307.12,"name":"SUJECIÓN POR TRACCIÓN CON EMPUÑADURA,A=40, B=50, ACERO P. HERRAMIENTAS,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Sujeción por tracción
Con empuñadura
acero para herramientas
- Sujeción simultánea y posicionamiento de piezas de trabajo
- Accionamiento manual
- También posibilidad de uso como sistema de sujeción de punto cero
Unidad de venta
307,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Versión 1
Con empuñadura
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Material
del componente
acero templado y revenido
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Fuerza
de sujeción
N
2500
Fuerza
manual
FH N
200**
Fuerza
de retención
N
5500
G
M6
H
110°
J
111,5
K
2
L
25
M
8
N
12
P
13
Tolerancia
recomendada para
el espesor de la pieza de trabajo
±0,5*
Descripción
Material
Carcasa y leva de acero para herramientas.
Empuñadura de acero para temple y revenido.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Empuñadura de acero para temple y revenido.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión
Carcasa y leva endurecida y bruñida.
Empuñadura bruñida.
Botón esférico negro.
Empuñadura bruñida.
Botón esférico negro.
Indicación
* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Accesorios
Empuñaduras estándar 06355.
Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.
Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.