text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
duroplast
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
F
M8x14
Fuerza de sujeción N
6000
Fuerza manual FH N
600**
Fuerza de retención N
8000
G
26
H
2
J
10
K
40
L
160
Tolerancia recomendada para el espesor de la pieza de trabajo
±0,5*

Descripción

Material
Carcasa, anillo de sujeción y barra de empuñadura de acero para temple y revenido.
Empuñadura de duroplast PF 31.
Versión
Carcasa y anillo de sujeción endurecido y bruñido.
Barra de empuñadura bruñida.
Empuñadura negra.
Indicación
Es necesario respetar las indicaciones sobre la tolerancia recomendada para las herramientas en caso de sujeción con perno de sujeción (Heavy). Para sujetar la pieza de trabajo de forma segura, la barra de empuñadura debe situarse entre la posición de sujeción recomendada y el punto final.

* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron