{"product":{"productId":"agid.3002","price":523.25,"name":"SUJECIÓN POR TRACCIÓN, A=63, B=80,ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Sujeción por tracción
acero templado y revenido
- Sujeción simultánea y posicionamiento de piezas de trabajo
- Accionamiento manual
- También posibilidad de uso como sistema de sujeción de punto cero
- Para fuerzas de sujeción superiores
Unidad de venta
523,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
duroplast
A
63
B
80
C
34
D
16
E
45
F
M10x18
Fuerza
de sujeción
N
8000
Fuerza
manual
FH N
600**
Fuerza
de retención
N
14000
G
28
H
2,5
J
12
K
50
L
180
Tolerancia
recomendada para
el espesor de la pieza de trabajo
±0,8*
Descripción
Material
Carcasa, anillo de sujeción y barra de empuñadura de acero para temple y revenido.
Empuñadura de duroplast PF 31.
Empuñadura de duroplast PF 31.
Versión
Carcasa y anillo de sujeción endurecido y bruñido.
Barra de empuñadura bruñida.
Empuñadura negra.
Barra de empuñadura bruñida.
Empuñadura negra.
Indicación
Es necesario respetar las indicaciones sobre la tolerancia recomendada para las herramientas en caso de sujeción con perno de sujeción (Heavy). Para sujetar la pieza de trabajo de forma segura, la barra de empuñadura debe situarse entre la posición de sujeción recomendada y el punto final.
* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.