text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Versión 1
Para sujeción por tracción
Versión 2
neumático
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
bruñido
D3=Rosca
M12
D=Diámetro
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
13
L2
31,5
L3
2
SW
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Los pernos de sujeción para la sujeción por tracción neumática se conectan con la pieza de trabajo a través de la rosca. De esta manera la pieza de trabajo puede conectarse rápidamente y soltarse de la sujeción de tracción a través de una válvula neumática.
Así también puede utilizarse el sistema como sistema de sujeción de punto cero.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron