text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Color del cuerpo de base
bruñido
COMP
templado por cementación
D=Diámetro
75
D1
50
D2
40
D3
8
D4
63
D5
M5
Fuerza de sujeción kN
1
H
40
H1
38
H2
30
H3
26
H4
15
H5
6
H6
1,9
Presión de servicio MPa
0,3 - 1,0

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Elemento de sujeción endurecido, bruñido y pulido.
Indicación
Las sujeciones por tracción neumática se utilizan para sujetar piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.

Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión ”abrir”.
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión ”cerrar”.

La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.

El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.

La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Accesorios
04403-01 Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron