{"product":{"productId":"agid.21509","price":493.35,"name":"SUJECIÓN POR TRACCIÓN NEUMÁTICO D=105ACERO DE CEMENTACIÓN, BRUÑIDO, TEMPLADOCEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Sujeción por tracción
neumático
acero de cementación
bruñido
- Proceso de sujeción automático mediante fuerza neumática
- También posibilidad de uso como sistema de sujeción de punto cero
- Posibilidad de consulta de la posición de la pieza de trabajo
- Conexión y desconexión rápida de la pieza de trabajo
Unidad de venta
493,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Sujeción por tracción
Versión 1
neumático
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Color
del cuerpo
de base
bruñido
COMP
templado por cementación
D=Diámetro
105
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
Fuerza de
sujeción
kN
2,5
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Presión de
servicio
MPa
0,3 - 1,0
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Elemento de sujeción endurecido, bruñido y pulido.
Indicación
Las sujeciones por tracción neumática se utilizan para sujetar piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.
Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión ”abrir”.
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión ”cerrar”.
La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.
El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.
Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión ”abrir”.
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión ”cerrar”.
La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.
El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Accesorios
04403-01 Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.