{"product":{"productId":"agid.3006","price":202.81,"name":"ELEMENTO SUJECIÓN ACTIMA CONPERFORACIÓN DE PASADA ACERO, A LAIZQUIERDA / PRESIÓN"},"currency":"EUR"}
Elemento de sujeción "actima"
con perforación de pasada
acero
- Autobloqueante
- Accionamiento manual
- Apto para dispositivos de tracción y dispositivos de sujeción compresores
- Montaje en horizontal o en vertical
Unidad de venta
202,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de sujeción "actima"
Versión 1
con perforación de pasada
Versión 2
a la izquierda / presión
Material
del cuerpo
de base
acero
Versión
con perforación continua
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación
El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción ”actima” se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.