{"product":{"productId":"agid.3011","price":923.45,"name":"DISP.SUJ. FLOTANTE, FORMA:A, ACERO DECEMENTACIÓN NITRADO, BRUÑIDO Y PULIDO,COMP:ALUMINIO ROJO ANODIZADO, L5=10"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción flotante
acero de cementación
nitrado, bruñido y pulido
- Sujeción y sostenimiento simultáneo de determinados puntos de sujeción de los componentes
- Impide vibraciones y desviaciones
- Ajuste continuo de la altura
- Sujeción sin distorsión
Unidad de venta
923,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción flotante
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Material
del componente
aluminio
COMP
rojo
Superficie
cuerpo
de base
nitrado, bruñido y pulido
Superficie
componente
anodizado
Carrera máx.
de sujeción
12
Fuerza de apoyo
con min.
15 Nm (kN)
2
Fuerza de apoyo
con máx.
30 Nm (kN)
8
Recorrido de aproximación
10 mm
Descripción
Material
Cuerpo base y mordaza de sujeción de acero de cementación.
Carcasa de aluminio.
Carcasa de aluminio.
Versión
Cuerpo base nitrado, bruñido y rectificado.
Mordazas de sujeción nitradas y bruñidas.
Carcasa roja anodizada.
Mordazas de sujeción nitradas y bruñidas.
Carcasa roja anodizada.
Indicación
El dispositivo de sujeción flotante sirve para sostener determinados puntos de sujeción de los componentes. Esto impide vibraciones y desviaciones durante el mecanizado.
Modo de accionamiento
1. Presionar el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Girar hacia dentro la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El dispositivo de sujeción flotante se coloca debajo de la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con una tuerca hexagonal (ancho de llave 18) respetando los momentos de torsión mín. y máx. En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza y se sostiene al mismo tiempo.
4. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.
2. Girar hacia dentro la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El dispositivo de sujeción flotante se coloca debajo de la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con una tuerca hexagonal (ancho de llave 18) respetando los momentos de torsión mín. y máx. En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza y se sostiene al mismo tiempo.
4. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.
Montaje
Forma A:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante en el dispositivo con una rosca de empalme M12.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
Para un funcionamiento seguro, la perforación roscada M12 siempre debe estar cerrada.
En determinados casos, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
Forma B:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante con perforación de fijación para M6 en el dispositivo.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (4x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
En determinados casos de sujeción, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
Fijar el dispositivo de sujeción flotante en el dispositivo con una rosca de empalme M12.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
Para un funcionamiento seguro, la perforación roscada M12 siempre debe estar cerrada.
En determinados casos, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
Forma B:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante con perforación de fijación para M6 en el dispositivo.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (4x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
En determinados casos de sujeción, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.