{"product":{"productId":"agid.3017","price":71.32,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN FORMA:B MORDAZASUJ.ESTÁNDAR SUP., H1=21, ACERO DECEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
Mordaza de sujeción estándar superior
acero de cementación
- Aumento del rango de sujeción del dispositivo de sujeción flotante
Unidad de venta
71,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Forma
B
Versión 1
Mordaza de sujeción estándar superior
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
B
28
B1
15
H
Rango de sujeción
0-12
H1
21
L
29,5
L2
11,5
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Nitrado y bruñido.
Indicación
Con esta mordaza de sujeción se puede aumentar el rango de sujeción del dispositivo de sujeción flotante.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.