{"product":{"productId":"agid.3017","price":150.73,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN FORMA:E MORDAZA DESUJECIÓN INFERI, CON BOLA APLANADAPENDULA, H1=32,8, ACERO DE CEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Mordazas de sujeción
mordaza de sujeción inferior
acero de cementación
Unidad de venta
150,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordazas de sujeción
Forma
E
Versión 1
mordaza de sujeción inferior
Versión 2
con bola aplanada pendular
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
B
28
B1
15
D
5,8
D1
9
H1
32,8
L
30
L1
23
L2
10
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Nitrado y bruñido.
Indicación
Con esta mordaza de sujeción se puede aumentar el rango de sujeción del dispositivo de sujeción flotante.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.