text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Forma
C
Versión 1
Mordaza de sujeción alterna superior
Material del cuerpo de base
acero de cementación
B
28
B1
15
H Rango de sujeción
15-27
H1
24,5
H2
14,5
L
29,5
L2
11,5

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Nitrado y bruñido.
Indicación
Con esta mordaza de sujeción se puede aumentar el rango de sujeción del dispositivo de sujeción flotante.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron