{"product":{"productId":"agid.3020","price":131.74,"name":"ELEMENTO SUJECIÓN ARNESS"},"currency":"EUR"}
Elemento de sujeción "arness"
- Autobloqueante
- Accionamiento manual
- Montaje en horizontal o en vertical
- Adaptación a distintas condiciones
Unidad de venta
131,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de sujeción "arness"
Dimensiones
ver plano
Descripción
Material
Acero.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión
Carcasa gris plateado con acabado martillado.
El resto de las piezas están bruñidas.
Botón esférico rojo.
El resto de las piezas están bruñidas.
Botón esférico rojo.
Indicación
El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción ”arness” se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.