{"product":{"productId":"agid.21846","price":6.57,"name":"EXCÉNTRICA DE SUJECIÓN LATÓN, D=8, H=8"},"currency":"EUR"}
Excéntrica de sujeción
latón
- Montaje en la posición precisa
- Fijar componentes
- Manejo sencillo
Unidad de venta
6,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Excéntrica de sujeción
Material
del cuerpo
de base
latón
D=Diámetro
8
H=Altura
8
SW=Ancho de llave
3
D1
7,5
Descripción
Material
Latón.
Aplicación
La excéntrica de sujeción sirve para fijar componentes en placas y piezas de trabajo.
Con la excéntrica se pueden realizar uniones no fijas de componentes.
Gracias a los elementos de sujeción es posible un montaje de piezas de trabajo con posicionamiento preciso.
Con la excéntrica se pueden realizar uniones no fijas de componentes.
Gracias a los elementos de sujeción es posible un montaje de piezas de trabajo con posicionamiento preciso.
Ventajas
En muchos casos de esta manera se evita una laboriosa perforación transversal para tornillos de sujeción.
La perforación de alojamiento para la excéntrica de sujeción se realiza de forma rentable en el mismo sistema de sujeción de máquinas que la perforación de alojamiento o la ranura para el componente a conectar.
La perforación de alojamiento para la excéntrica de sujeción se realiza de forma rentable en el mismo sistema de sujeción de máquinas que la perforación de alojamiento o la ranura para el componente a conectar.
Principio de función
Colocar en la parte principal el componente a sujetar y la excéntrica de sujeción. El marcaje de puntos de la excéntrica de sujeción apunta al componente a fijar.
La excéntrica de sujeción se aprieta con una llave Allen en dirección de la marca de flecha.
El componente puede aflojarse de nuevo girando en sentido contrario la excéntrica de sujeción.
La excéntrica de sujeción se aprieta con una llave Allen en dirección de la marca de flecha.
El componente puede aflojarse de nuevo girando en sentido contrario la excéntrica de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Borde de sujeción
2) 8 H9 profundidad mín. 8
2) 8 H9 profundidad mín. 8
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.