text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Excéntrico de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero para muelles
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
bruñido
D1=Rosca
M10
D=Diámetro
30
H=Altura
20
L=Longitud
15
SW=Ancho de llave
24
Carrera S
5,5
Fuerza de sujeción kN
8
H1
10
H2
15
L1
20,5
Par de apriete máx. Nm
75
SW1
8

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Montaje
1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar y la excéntrica de sujeción y apretarlo en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron