{"product":{"productId":"agid.24263","price":57.45,"name":"EXCÉNTRICOS DE SUJECIÓN, M12, S=6,2,F=9,3, ACERO TEMPLE+REVENI. NEGROBRUÑIDO COMP:ACERO PARA MUELLES, NEGROBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Excéntrico de sujeción
acero templado y revenido
Negro
bruñido
- Diseño compacto
- - Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Construcción robusta
Unidad de venta
57,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Excéntrico de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero para muelles
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
bruñido
D1=Rosca
M12
D=Diámetro
34
H=Altura
24
L=Longitud
17
SW=Ancho de llave
27
Carrera
S
6,2
Fuerza de
sujeción
kN
9,3
H1
12
H2
18
L1
23,2
Par de
apriete
máx. Nm
90
SW1
10
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Montaje
1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar y la excéntrica de sujeción y apretarlo en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.