{"product":{"productId":"agid.3024","price":44.88,"name":"DISP.SUJ. LEVA UNIÓN POS., M12 ACEROBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
acero
bruñido
- Autobloqueante
- Montaje sencillo
- Manejo sencillo
- Elemento de sujeción compacto
Unidad de venta
44,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M12
A
12,7
Accesorios NLM
04521-10-1225
D1
37,6
D1
mín.
22,4
Fuerza de
sujeción
kN
17,8
H
11,4
L
22,9
S1
(Recorrido)
2,03
SW
8
Descripción
Material
Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión
Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación
El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva 04435, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.
”A” = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
”D1 mín.” = Medida disponible para el fresado de perfiles.
”A” = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
”D1 mín.” = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.