{"product":{"productId":"agid.3027","price":100.14,"name":"DISPOSITIVO DE SUJECIÓN HEXAGONALD=M12, FORMA:A ACERO DE CEMENTACIÓN,VARIABLE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción
Tornillo hexagonal
acero de cementación
- Autobloqueante
- Montaje sencillo
- Manejo sencillo
- Elemento de sujeción compacto
- Posibilidad de sujeción de piezas brutas y acabadas
Unidad de venta
100,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
A
Versión 1
Tornillo hexagonal
Versión 2
Variable
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D=Rosca
M12
Distancia A
en canto n.º
13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29
Fuerza de
sujeción
kN
18
H
10
H1
22
S
(Recorrido
excéntrico)
1
Versión
liso
Descripción
Material
Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión
Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación
Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.