text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
B
Versión 1
Tornillo hexagonal
Versión 2
Variable
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D=Rosca
M12
Distancia A en canto n.º
7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23
Fuerza de sujeción kN
18
H
10
H1
22
S (Recorrido excéntrico)
1
Versión
dentado

Descripción

Material
Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión
Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación
Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron