text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico en espiral
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
16
A
5,5
A1
8,9
A2
7,7
D1 máx.
18
Fuerza de sujeción kN
2,7
H
6
Par de apriete máx. Nm
20
S1 (Recorrido)
1,2
SW
5
X
6,6
Z
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación (56 ±1 HRC) y azul cincado.
Clase de resistencia 8.8.
Indicación
Tornillos excéntricos en espiral, estables y compactos, que permiten la sujeción de piezas de trabajo de múltiples formas con efecto de tracción hacia abajo.
Montaje
Fabricar uno o varios agujeros roscados manteniendo la distancia propuesta X o Z con respecto a la pieza de trabajo. Enroscar el tornillo tensor a la altura requerida y colocarlo hacia la pieza de trabajo por el lado plano. Colocar la pieza de trabajo y apretar el tornillo tensor con el hexágono interior. La sujeción se realiza con 1/3 de giro aproximadamente. Lubricar la perforación roscada periódicamente.

El movimiento de giro que se realiza al tensar siempre debe ejecutarse en la dirección de los topes para impedir que la pieza de trabajo se salga de los topes.
A petición
Tornillos excéntricos en espiral con rosca a la izquierda.
Indicación sobre el dibujo
1) Sujeción de chapas finas
2) Sujeción de piezas redondas
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron