text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
Con arandelas dentadas
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Material del componente
acero templado y revenido
D=Rosca
M12
L=Longitud de la rosca
22,5
A
12,7
Accesorios NLM
04521-10-1225
D1
25,4
Fuerza de sujeción kN
17,8
H
9,6
Par de apriete máx. Nm
88
S1 (Recorrido)
2,03
SW
8

Descripción

Material
Arandela dentada de acero de cementación.
Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.
Versión
Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9 y bruñido.
Arandela dentada endurecida y anodizada.
Indicación
La arandela dentada endurecida es adecuada para la sujeción de piezas brutas (piezas cortadas con sierra, piezas de función y de forja).
No diseñado para sujetar material endurecido con el momento de torsión especificado.

Se recomienda girar en el sentido de las agujas del reloj para sujetar. El hexágono interior del tornillo debe encontrarse hacia la derecha después de la sujeción. (Atornillar del todo el tornillo excéntrico y luego retroceder una vuelta.)

”A” = distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).

Las arandelas dentadas están anodizadas de color oro, pero también pueden anodizarse en plateado en algunos casos.
Esto no tiene ningún efecto sobre las propiedades del producto, sino que es puramente por razones visuales.
A petición
Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción K1969.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Principio de función
Proceso de sujeción:
1. Enroscar el tornillo excéntrico hasta el tope.
2. A continuación, girar el tornillo excéntrico una vuelta hacia atrás.
3. Colocar la pieza.
4. Para sujetar la pieza, girar el tornillo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj.
(El hexágono interior del tornillo excéntrico debe quedar a la derecha después de sujetarlo).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron