text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
Tornillo hexagonal
Material del cuerpo de base
latón
Material del componente
acero templado y revenido
D=Rosca
M16
L=Longitud de la rosca
30
A
15
Accesorios NLM
04521-10-1630
Fuerza de sujeción kN
26,68
H
12,7
Par de apriete máx. Nm
125
S1 (Recorrido)
2,54
SW
30,2
SW1
12

Descripción

Material
Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.
Tuerca hexagonal de latón.
Versión
Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9 y bruñido.
Indicación
Gracias a la altura de montaje extremadamente baja de los tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal, se puede resolver una gran variedad de problemas en la construcción de aparatos y dispositivos. La tuerca tensora de latón garantiza una sujeción de las piezas de trabajo cuidadosa, a la vez que resistente y segura. El uso de varios dispositivos de sujeción de leva permite el reequipamiento de paletas enteras.

Para la sujeción se recomienda una dirección de giro en sentido horario. El hexágono interior del tornillo debe encontrarse hacia la derecha después de la sujeción. (Atornillar del todo el tornillo excéntrico y luego retroceder una vuelta.)

”A” = distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
Montaje
Proceso de sujeción:
1. Enroscar el tornillo excéntrico hasta el tope.
2. A continuación, girar el tornillo excéntrico una vuelta hacia atrás.
3. Colocar la pieza.
4. Para sujetar la pieza, girar el tornillo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj. (El hexágono interior del tornillo excéntrico debe quedar a la derecha después de sujetarlo).

A petición
Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción 04521-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron