text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
Tornillo hexagonal
Versión 2
with T-slot nut
Material del cuerpo de base
latón
Material del componente
acero templado y revenido
N=Ranura T
8
Accesorios NLM
04521-10-0612
D
M6
Fuerza de sujeción kN
3,4
H
4,8
H1
9,6
H2
4,5
L
23
S1 (Recorrido)
1
SW
16

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Tuerca hexagonal de latón.
Versión
Tratado en caliente con 10.9 y bruñido.
Indicación
Los tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal y tuerca cilíndrica en T se pueden instalar directamente en la mesa de máquinas o en las placas con ranura en T. Con el tornillo de sujeción continuo, el elemento queda sujeto en la ranura en T. Para evitar problemas de presión en la base de la ranura en T, se recomienda utilizar apoyos finos.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron