{"product":{"productId":"agid.3039","price":54.41,"name":"TORNILLO EXCÉNTRICO SUJ. HEXAGONALLATÓN, CON TUERCA CILÍNDRICA T,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI., N=20"},"currency":"EUR"}
Tornillo excéntrico de sujeción
Tornillo hexagonal
latón
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Óptimo para múltiples tareas de sujeción
- Sujeción cuidadosa con el material
- Compacto
- Estable
Unidad de venta
54,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
Tornillo hexagonal
Versión 2
with T-slot nut
Material
del cuerpo
de base
latón
Material
del componente
acero templado y revenido
N=Ranura T
20
Accesorios NLM
04521-10-1630
D
M16
Fuerza de
sujeción
kN
27
H
12,7
H1
32
H2
12
L
39
S1
(Recorrido)
2,5
SW
30
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Tuerca hexagonal de latón.
Tuerca hexagonal de latón.
Versión
Tratado en caliente con 10.9 y bruñido.
Indicación
Los tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal y tuerca cilíndrica en T se pueden instalar directamente en la mesa de máquinas o en las placas con ranura en T. Con el tornillo de sujeción continuo, el elemento queda sujeto en la ranura en T. Para evitar problemas de presión en la base de la ranura en T, se recomienda utilizar apoyos finos.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.