{"product":{"productId":"agid.3042","price":118.91,"name":"TORNILLO EXCÉNTRICO SUJ. CON ELEMENTODE SUJECIÓN ACERO, CON SOPORTE, B=14"},"currency":"EUR"}
Tornillo excéntrico de sujeción
with clamping element
acero
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Sujeción cuidadosa con el material
- Superficie de apoyo pulida
- Posibilidad de sujeción de piezas brutas y acabadas
Unidad de venta
118,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Versión 2
with seat
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Ancho de ranura en T
14
Accesorios NLM
04521-10-1216
Fuerza de
sujeción
kN
12
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Los tornillos excéntricos de sujeción con apoyo se pueden instalar directamente en las mesas de máquinas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.