text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Versión 2
with seat
Material del cuerpo de base
acero
B=Ancho de ranura en T
16
Accesorios NLM
04521-10-1216
Fuerza de sujeción kN
12

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Los tornillos excéntricos de sujeción con apoyo se pueden instalar directamente en las mesas de máquinas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron