text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Material del cuerpo de base
acero
B=Ancho de ranura en T
18
Accesorios NLM
04521-10-1216
Fuerza de sujeción kN
18

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Los tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción se pueden instalar directamente en las mesas de máquinas o en las placas del adaptador. Mediante el efecto de tracción hacia abajo, la pieza de trabajo se presiona sobre el apoyo. La arandela de sujeción se adapta a la posición angular de la pieza de trabajo, es decir, la pieza de trabajo no debe ser rectangular. La arandela de sujeción tiene una superficie de sujeción lisa para piezas procesadas y una superficie de sujeción dentada para piezas brutas.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron