{"product":{"productId":"agid.3048","price":33.44,"name":"GARRA DE SUJECIÓN ACERO"},"currency":"EUR"}
Garra de sujeción
acero
- Valores de corte elevados
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Sujeción en unión continua
- La baja altura de sujeción ahorra gastos de material
- Endurecido
Unidad de venta
33,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Garra de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Versión
Garra de sujeción
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido (52 +2 HRC) y bruñido.
Indicación
Las garras están previstas para la instalación de tornillos de banco en mordazas de sujeción. Para la instalación, es suficiente una ranura con perforaciones roscadas. Los bordes afilados de las garras aferran la pieza de trabajo e impiden el movimiento lateral y horizontal.
– La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
– Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
– El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.
Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.
– La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
– Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
– El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.
Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de trabajo
2) Mordaza de sujeción
2) Mordaza de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.