{"product":{"productId":"agid.3054","price":28.55,"name":"DISPOSITIVO DE SUJECIÓN D=M02,5X8,FORMA:A ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción
acero
- Estructura ideal para espacios reducidos
- Sin bordes que obstaculicen la sujeción lateral
- Modelo de latón para una sujeción cuidadosa con las piezas de trabajo
- Versión de acero endurecido
- Con efecto de tracción hacia abajo
Unidad de venta
28,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Fuerza de
sujeción
kN
2,8
H
6
H1
3,6
L
9,5
Par de
apriete
máx. Nm
1,8
Recorrido
de sujeción
0,15
Versión
con borde afilado
Descripción
Material
Arandela de sujeción de acero o latón.
Versión
Acero endurecido.
Indicación
Estructura especial para espacios reducidos.
Sin bordes que obstaculicen la sujeción lateral.
Efecto de tracción hacia abajo.
Sin bordes que obstaculicen la sujeción lateral.
Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de trabajo
2) Dispositivo
2) Dispositivo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.