text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M4X12
B
12,7
B1
5,1
Fuerza de sujeción kN
6,6
H
8
H1
4,8
L
13
Par de apriete máx. Nm
5,6
Recorrido de sujeción
0,4
Versión
con borde romo

Descripción

Material
Arandela de sujeción de acero o latón.
Versión
Acero endurecido.
Indicación
Estructura especial para espacios reducidos.
Sin bordes que obstaculicen la sujeción lateral.
Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de trabajo
2) Dispositivo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron