text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Versión 2
with seat
Material del cuerpo de base
acero
Accesorios NLM
04521-10-1013
Agujero alargado
cerrado
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Fuerza de sujeción kN
8,9
G
5,3
H1
15,9
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
21
L2
13,5
Par de apriete máx. Nm
28
S
6,3
S1
1,2
SW
7
Tornillos de fijación adecuados
M8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido, y superficie de apoyo pulida.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron