{"product":{"productId":"agid.3058","price":110.12,"name":"TORNILLO EXCÉNTRICO SUJ., M12 CONELEMENTO DE SUJECIÓN, CON SOPORTE, ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo excéntrico de sujeción
with clamping element
acero
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Superficie de apoyo pulida
- Posibilidad de sujeción de piezas brutas y acabadas
Unidad de venta
110,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Versión 2
with seat
Material
del cuerpo
de base
acero
Accesorios NLM
04521-10-1216
Agujero
alargado
cerrado
B
28,5
B1
13
B2
19,8
Fuerza de
sujeción
kN
17,8
G
9,5
H1
15,9
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,1
L1
42,7
L2
12,7
Par de
apriete
máx. Nm
88
S
7,1
S1
2
SW
8
Tornillos
de fijación
adecuados
M12
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido, y superficie de apoyo pulida.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.