text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
with clamping element
Versión 2
with seat
Material del cuerpo de base
acero
Accesorios NLM
04521-10-1624
Agujero alargado
abierto
B
38
B1
17
B2
24,8
Fuerza de sujeción kN
26,7
G
12,7
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
Par de apriete máx. Nm
135
S
8,3
S1
2,5
SW
12
Tornillos de fijación adecuados
M16

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido, y superficie de apoyo pulida.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación
Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron