{"product":{"productId":"agid.3062","price":84.87,"name":"ELEMENTO DE TOPE CON SOPORTE, ACERO,PARA M08"},"currency":"EUR"}
Elemento de tope
with seat
acero
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Sujeción cuidadosa con el material
- Superficie de apoyo pulida
Unidad de venta
84,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de tope
Versión 1
with seat
Material
del cuerpo
de base
acero
Para=Para tornillos
M8
Agujero
alargado
cerrado
B
19
B1
8,4
B2
13,4
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9
Descripción
Material
Acero.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de tope y de apoyo pulidas.
Superficies de tope y de apoyo pulidas.
Indicación
Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.