text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de tope
Versión 1
with seat
Material del cuerpo de base
acero
Para=Para tornillos
M16
Agujero alargado
abierto
B
38
B1
17
B2
24,8
H1
50,7
H2
35,001 -0,013
H3
21,3
L
107
L1
46,2
L3
9,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de tope y de apoyo pulidas.
Indicación
Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron