{"product":{"productId":"agid.21512","price":154.8,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA, FORMA:A 52X32 ACEROTEMPLADO Y BRUÑIDO, BN=10"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
acero
templado por cementación y bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Gran fuerza de sujeción
- Mordaza de sujeción endurecida
- Inserto en mesas con ranura en T
Unidad de venta
154,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
B=Anchura
32
BN=Ancho
de ranura
10
F=Fuerza
de sujeción
N
7000
L=Longitud
52
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
ranura en T
D
M8
D1
8,4
H
24
H1
20
H2
8
L1
28
Par de
apriete
máx. Nm
3
S1
(Recorrido)
3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Apretando el tornillo de presión esférico se mueve la mordaza de sujeción hacia delante. De esta manera la pieza de trabajo se sujeta al mismo tiempo con el efecto de tracción hacia abajo contra el tope fijo y la superficie de apoyo. La superficie de apoyo de la pieza de trabajo puede realizarse directamente en la mesa de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.