text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
B=Anchura
48
BN=Ancho de ranura
14
F=Fuerza de sujeción N
15000
L=Longitud
72
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
B1
16
Clase de fijación
ranura en T
D
M12
D1
13
D2
M12
H
53
H1
45
H2
27
H3
15
L1
40
L2
100
L3
55
Par de apriete máx. Nm
9
S1 (Recorrido)
4

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Apretando el tornillo de presión esférico se mueve la mordaza de sujeción hacia delante. De esta manera la pieza de trabajo se sujeta al mismo tiempo con el efecto de tracción hacia abajo contra el tope fijo y la superficie de apoyo. Dispositivo de sujeción con leva con superficie de apoyo pulida y rosca para elemento de apoyo ajustable.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron