{"product":{"productId":"agid.21518","price":84.89,"name":"DISP.SUJ. PLANO PARA RANURA EN T D=M12ACERO, COMP:ACERO, BN=14"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción plano
Para ranura en T
acero
endurecido y niquelado
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Ideal para piezas de trabajo planas
- Piezas de acero inoxidable endurecidas
Unidad de venta
84,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Versión 1
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y niquelado
Superficie
componente
bruñido
B=Anchura
44
BN=Ancho
de ranura
14
D=Rosca
M12
H=Altura
25
L=Longitud
112
C1
8
F
kN
15
F1
kN
7,5
Par de apriete
M1
Nm
65
Par de apriete
M2
Nm
52
SW
10
Descripción
Material
Elemento de sujeción (delantero) acero 1.7225.
Elemento de retención (trasero) acero 1.0503.
Elemento de retención (trasero) acero 1.0503.
Versión
Piezas de acero inoxidable endurecidas y niqueladas.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Con el dispositivo de sujeción plano para ranura en T se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas con óptimos resultados. Mediante la fuerza de tracción hacia abajo la pieza de trabajo se presiona además contra la mesa de máquinas.
Aplicación
1. Introducir el dispositivo de sujeción plano en la ranura en T de la mesa de máquinas hasta la pieza de trabajo.
2. Apretar los tornillos de fijación (elemento de retención) conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción (elemento de sujeción) se sujeta la pieza de trabajo.
2. Apretar los tornillos de fijación (elemento de retención) conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción (elemento de sujeción) se sujeta la pieza de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.