text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Versión 1
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y niquelado
Superficie componente
bruñido
B=Anchura
56
BN=Ancho de ranura
18
D=Rosca
M16
H=Altura
30
L=Longitud
132
C1
10
F kN
25
F1 kN
12,5
Par de apriete M1 Nm
150
Par de apriete M2 Nm
120
SW
14

Descripción

Material
Elemento de sujeción (delantero) acero 1.7225.
Elemento de retención (trasero) acero 1.0503.
Versión
Piezas de acero inoxidable endurecidas y niqueladas.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Con el dispositivo de sujeción plano para ranura en T se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas con óptimos resultados. Mediante la fuerza de tracción hacia abajo la pieza de trabajo se presiona además contra la mesa de máquinas.
Aplicación
1. Introducir el dispositivo de sujeción plano en la ranura en T de la mesa de máquinas hasta la pieza de trabajo.
2. Apretar los tornillos de fijación (elemento de retención) conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción (elemento de sujeción) se sujeta la pieza de trabajo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron