text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de ranura en T
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y niquelado
Superficie componente
bruñido
B=Anchura
22
BN=Ancho de ranura
14
D=Rosca
M10
H=Altura
31
L=Longitud
40
B1
13,6
F kN
7
F1 kN
3,5
H1
24
H2
14-19
Par de apriete M1 Nm
18
Par de apriete M2 Nm
9
SW
5

Descripción

Material
Cuerpo básico de acero 1.7225.
Tornillos de acero clase de resistencia 8.8.
Versión
Cuerpo base endurecido y niquelado.
Tornillos bruñidos.
Indicación
Con los dispositivos de sujeción para ranura en T se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas con óptimos resultados. Mediante la fuerza de tracción hacia abajo la pieza de trabajo se presiona además contra la mesa de máquinas.
Aplicación
1. Introducir el dispositivo de sujeción para ranura en T en la ranura en T de la mesa de máquinas hasta la pieza de trabajo.
2. Apretar el tornillo de fijación del dispositivo de sujeción para ranura en T conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción del dispositivo de sujeción para ranura en T se sujeta la pieza de trabajo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron