{"product":{"productId":"agid.21519","price":115.89,"name":"DISPOSITIVO DE SUJ. RANUR D=M16 ACERO,COMP:ACERO, BN=22"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción de ranura en T
acero
endurecido y niquelado
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Ideal para piezas de trabajo planas
- Cuerpo base endurecido
Unidad de venta
115,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y niquelado
Superficie
componente
bruñido
B=Anchura
35
BN=Ancho
de ranura
22
D=Rosca
M16
H=Altura
50
L=Longitud
63
B1
21,5
F
kN
16
F1
kN
8
H1
37
H2
22-30
Par de apriete
M1
Nm
75
Par de apriete
M2
Nm
35
SW
8
Descripción
Material
Cuerpo básico de acero 1.7225.
Tornillos de acero clase de resistencia 8.8.
Tornillos de acero clase de resistencia 8.8.
Versión
Cuerpo base endurecido y niquelado.
Tornillos bruñidos.
Tornillos bruñidos.
Indicación
Con los dispositivos de sujeción para ranura en T se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas con óptimos resultados. Mediante la fuerza de tracción hacia abajo la pieza de trabajo se presiona además contra la mesa de máquinas.
Aplicación
1. Introducir el dispositivo de sujeción para ranura en T en la ranura en T de la mesa de máquinas hasta la pieza de trabajo.
2. Apretar el tornillo de fijación del dispositivo de sujeción para ranura en T conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción del dispositivo de sujeción para ranura en T se sujeta la pieza de trabajo.
2. Apretar el tornillo de fijación del dispositivo de sujeción para ranura en T conforme al momento de torsión.
3. Apretando el tornillo de sujeción del dispositivo de sujeción para ranura en T se sujeta la pieza de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.