text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Forma
A
Versión 1
con excéntrico
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Anchura
32
D=Diámetro de taladrar
4,5
H=Altura
5
L=Longitud
21
SW=Ancho de llave
3
B1
24
B2
5
B3
24
Carrera S
0,8
D1
4
Fuerza de sujeción kN
1,3
H1
4
H2
3
H3
2
H4
2
L1
19
L2
10
Modelo de forma
con pasador cilíndrico
Par de apriete máx. Nm
2,1

Descripción

Descripción del producto
Forma A con pasador de posicionamiento.
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Montaje
Ver el plano (forma A).
Ventajas
- Diseño plano y compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de inicio de sujetar
2) Posición final de sujetar
3) Tornillo prisionero
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron