{"product":{"productId":"agid.3071","price":407.1,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA A=80 24X21 ACEROBRUÑIDO, COMP:ACERO DE CEMENTACIÓNTEMPLADO CEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
acero
bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción endurecida
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Ideal para el mecanizado de piezas de trabajo bajas
Unidad de venta
407,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
templado por cementación
A=Longitud
80
B=Anchura
24
F=Fuerza
de sujeción
N
3000
H=Altura
21
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas
Clase de fijación
agujero alargado
D
12,2
D1
16
D2
6,5
E
2,5
E1
0,6
H1
25,5
H2
9
K
25,5
K1
2
L
44,5
L1
2,5
L2
13,5
W
7
X
4,5
Y
11
Z
5
Z1
3
Descripción
Material
Cuerpo base de acero.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Gracias a su diseño plano, los dispositivos de sujeción con leva son adecuados para el procesamiento de piezas de trabajo bajas. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.