text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
templado por cementación
A=Longitud
120
B=Anchura
39
F=Fuerza de sujeción N
16000
H=Altura
34
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas
Clase de fijación
agujero alargado
D
18,2
D1
24
D2
10,5
E
4
E1
1
H1
40
H2
20
K
40,5
K1
2,5
L
65,5
L1
4
L2
21,5
W
10
X
6
Y
15
Z
8
Z1
4,5

Descripción

Material
Cuerpo base de acero.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Gracias a su diseño plano, los dispositivos de sujeción con leva son adecuados para el procesamiento de piezas de trabajo bajas. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron