text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
A=Longitud
93
B=Anchura
32
F=Fuerza de sujeción N
17000
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
C
60
D
21
E
30
F
5
G
21
H
4,5
J
40-48
K
20
L
20
M
13
N
8
P
21
Par de apriete Nm
65
R
113
S
M12x30
T
M6x12

Descripción

Material
Carcasa, brazo de acero para temple y revenido.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Carcasa tratada en caliente y bruñida.
Brazo bruñido.
Garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Indicación sobre el dibujo
T) Tornillo de sujeción con hexágono interior
S) Tornillo de presión esférico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron