{"product":{"productId":"agid.3074","price":431.25,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA MIT AUFLAGEBOLZENA=124 B=38 ACERO TEMPLE+REVENI. TRATADOEN CALIENTE Y BRU, COMP:ACERO P.HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
-
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción endurecida
- Los tornillos de sujeción impiden que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción
Unidad de venta
431,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
-
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
A=Longitud
124
B=Anchura
38
F=Fuerza
de sujeción
N
25000
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
C
80
D
28
E
40
F
6
G
27
H
6
J
48-63
K
25
L
26
M
17
N
10
P
28
Par de apriete Nm
130
R
151
S
M16x40
T
M8x16
Descripción
Material
Carcasa, brazo de acero para temple y revenido.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Carcasa tratada en caliente y bruñida.
Brazo bruñido.
Garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Brazo bruñido.
Garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Indicación sobre el dibujo
T) Tornillo de sujeción con hexágono interior
S) Tornillo de presión esférico
S) Tornillo de presión esférico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.