text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tope
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero de cementación
B=Ancho de ranura en T
20/22/24/28/30
B
75
B1
26
B2
20
D
M6
H
100
H1
45
H3
40
L
177
L1
85,5
S
12

Descripción

Material
Cuerpo de base de fundición de acero.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Tope regulable para piezas o dispositivos que se tensan o fijan con mordazas de sujeción estables a la mesa de máquinas. Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo mecanizadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas.

Al insertar una tuerca corredera en ranura plana, existe la posibilidad de colocar el tope justo en la ranura de la mesa de máquinas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron